Publique sus productos
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Traducido por Google,

El soporte de pared para estantes de videoconferencia de Peerless-AV está diseñado para montarse directamente en la pared en aplicaciones de panel plano.

Características

  • Longitud ajustable de 4"
  • 24,6" de ancho x 7,8" de profundidad
  • Carga de peso de 25 libras
  • El equipo de videoconferencia puede colocarse en un estante o fijarse a través de una ranura en el estante.
  • Se monta directamente en la pared para instalar encima o debajo de la pantalla plana.
  • Se monta en montantes de madera de 16" o 24"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc309
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica