Publique sus productos
LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Traducido por Google,

Los soportes para monitor de escritorio con base de sujeción LCT620A cuentan con un atractivo brazo articulado de altura ajustable que proporciona una ergonomía perfecta con una ubicación óptima del monitor para prácticamente todos los usuarios. La base de montaje con abrazadera o con ojal permite opciones de montaje ilimitadas en cualquier superficie de escritorio o encimera de entre ½" y 2" (12 y 55 mm) de espesor.

Características

  • La base de montaje estilo abrazadera se adapta a un escritorio o mostrador de entre 0,2" y 2,2" (5-55 mm) de espesor.
  • Brazo de aluminio pulido con acabado experto y base negra con poste cromado.
  • El monitor se puede colocar en cualquier lugar entre 0,25" y 18,50" (6 y 470 mm) por encima de la superficie del escritorio medida en el centro del adaptador.
  • Compatible con patrones de montaje VESA 75 x 75 mm y 100 x 100 mm
  • Movimiento del brazo suave y sin esfuerzo gracias a bujes en todos los puntos de pivote
  • Admite monitores de distintos pesos, desde 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
  • La gestión de cables integrada proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • El brazo articulado permite ajustar el monitor a la posición ergonómica perfecta para ayudar a reducir la tensión en los ojos, la espalda y el cuello.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; up to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Increlock Increments; +45, -90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.02lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.34 x 5.12 x 17.73" (415.0 x 130.0 x 450.3mm)
    • UPC Code; 735029279884

    Variant ID: 29193735733363

    Variant SKU: LCT620A

    Type: Desktop Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referencialct620a
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica