Publique sus productos
ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams

ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams

Traducido por Google,

La abrazadera para vigas en I está diseñada para anclar un soporte de techo Peerless-AV a una viga en I superior. Hay dos tamaños disponibles, con un rango de ajuste de 4" (12 mm) o 5" (127 mm). El accesorio roscado de 1 1/2-11,5 NPS es compatible con las columnas de extensión Peerless-AV (varios modelos disponibles, tanto de longitud fija como ajustable).

Características

  • La unidad tiene un accesorio de 1 1/2" 11,5 NPS para la fijación de la columna de extensión.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200512

    Variant ID: 34322271666307

    Variant SKU: ACC558

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc558
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica