Publique sus productos
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Traducido por Google,

Placa de techo para montaje en techo de pantallas planas y proyectores.

Características

  • La unidad tiene un accesorio NPT de 1 1/2" 11,5 para la fijación de la columna de extensión.
  • Se monta sobre vigas de madera o techos estructurales.
  • Diseño de perfil bajo ideal para pantallas pequeñas e instalaciones de proyectores.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc560
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica