Publique sus productos
ACC600 Multi-Display Interface Bracket

ACC600 Multi-Display Interface Bracket

Traducido por Google,

Adapta el soporte de techo Jumbo™ o Jumbo 2™ a caños redondos [de hasta 2" (55 mm) de diámetro]. El soporte se puede utilizar con o sin columna de extensión.

Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029204534

    Variant ID: 34322271305859

    Variant SKU: ACC600

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc600
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica