Publique sus productos
ACC852W Extension Column Cord Wrap

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Traducido por Google,

Peerless-AV ofrece la gama más amplia de accesorios de la industria para complementar su instalación. Desde diversas placas de techo y desacopladores hasta adaptadores para administración de cables y hardware específico para superficies, Peerless-AV puede proporcionar prácticamente todo lo que necesita para personalizar su instalación y cumplir con los exigentes requisitos de la aplicación.

Características

  • Las secciones se pueden apilar para crear longitudes más largas o cortarlas a la longitud deseada.
  • Diseñado para enrutar cables externamente a lo largo del exterior de la columna de extensión
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc852w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica