Publique sus productos
WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

Traducido por Google,

La placa de techo resistente DCS4 tiene capacidades de carga extendidas para soportar sistemas de múltiples pantallas o pantallas más pesadas y de mayor tamaño. Compatible con columnas de extensión ADD de Peerless-AV para múltiples pantallas. Verifique sus requisitos antes de realizar el pedido para garantizar la compatibilidad.

Características

  • No compatible con columnas o tuberías de extensión NPT de 1-1/2" -11,5
  • Incluye un conjunto desacoplador de caucho de alta densidad integral para evitar vibraciones.
  • La unidad tiene un accesorio de columna de extensión ADD Peerless-AV para la fijación de una columna de extensión ADD
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029191896

    Variant ID: 34322266259587

    Variant SKU: DCS400

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciadcs400
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica