Publique sus productos
MOD-FPSKIT200-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT200-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Traducido por Google,

Peerless-AV se esfuerza constantemente por mejorar la versatilidad y la facilidad de uso de nuestros productos y, tras escuchar los comentarios de los instaladores e integradores, es evidente que el mercado requiere una gama de productos que pueda satisfacer múltiples requisitos a partir de un número limitado de SKU. Por ello, la serie Modular se ha presentado como una solución de montaje de techo universal con poco más de una docena de componentes en la gama, lo que permite al instalador profesional configurar su propia solución de montaje de pantalla plana o proyector a medida. El MOD-FPSKIT200 viene con todos los componentes necesarios para montar en el techo una única pantalla plana de 32" a 75". Sin embargo, al estar compuesto por componentes modulares, el soporte se puede ampliar o cambiar según sea necesario.

Características

  • Instalación de pantalla en formato vertical u horizontal para mayor versatilidad en aplicaciones de señalización digital
  • El canal de cable integrado atraviesa la columna con acceso abierto en ambos extremos para facilitar su uso.
  • El soporte de pantalla única MOD-FPMS permite agregar un adaptador de montaje de pantalla única, con función de conexión rápida que brinda una inclinación de -5° a +20° y un bloqueo incremental en cada intervalo de 5°
  • MOD-UNL Adaptador universal grande compatible con pantallas de 32 a 75" hasta VESA® 600 x 400 mm, peso máximo de 60 kg (132 lb)
  • Columna MOD-P200 de 50 mm de diámetro suministrada en una longitud de 2 m y cortable al tamaño requerido
  • MOD-CPF La placa de techo resistente se monta de forma segura en techos de hormigón o vigas de madera (cubierta estética opcional MOD-ACF)
  • Kit de montaje en techo para panel plano de 2 m
  • El kit incluye las siguientes piezas: 1 x MOD-CPF, 1 x MOD-P200, 1 x MOD-FPMS y 1 x MOD-UNL
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 28.5 x 65.8 x 6.8" (724x1673x175mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.55lb (10.68kg)
    • Ship Dimensions; 12.26 x 4.13 x 31.75" (311.4 x 104.9 x 806.5mm)
    • UPC Code; 735029300816

    Variant ID: 29193789964403

    Variant SKU: MOD-FPSKIT200-CPF

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpskit200-cpf
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica