Publique sus productos
WITH STRESS DECOUPLER DCT500 Multi-Display Ceiling Adaptor for 7" to 12" Wide x .25 to 1" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT500 Multi-Display Ceiling Adaptor for 7" to 12" Wide x .25 to 1" Thick I-Beam Structures

Traducido por Google,

La placa de techo con vigas en I de alta resistencia DCT500 tiene capacidades de carga extendidas para soportar sistemas de múltiples pantallas o pantallas más pesadas y de mayor tamaño. Compatible con columnas de extensión ADD de Peerless-AV para múltiples pantallas. Verifique sus requisitos antes de realizar el pedido para garantizar la compatibilidad.

Características

  • No compatible con columnas o tuberías de extensión NPT de 1-1/2" -11,5
  • Incluye un conjunto desacoplador de caucho de alta densidad integral para evitar vibraciones.
  • La unidad tiene un accesorio de columna de extensión ADD Peerless-AV para la fijación de una columna de extensión ADD
  • Se fija a vigas en I de 7" a 12" de ancho x 0,25 a 1" de espesor
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.4lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 6 x 18" (165.1 x 152.4 x 457.2mm)
    • UPC Code; 735029200505

    Variant ID: 29193688744051

    Variant SKU: DCT500

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciadct500
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica