Publique sus productos
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

Traducido por Google,

La placa de techo con vigas en I de alta resistencia DCT7 tiene capacidades de carga extendidas para soportar sistemas de múltiples pantallas o pantallas más pesadas y de mayor tamaño. Compatible con columnas de extensión ADD de Peerless-AV para múltiples pantallas. Verifique sus requisitos antes de realizar el pedido para garantizar la compatibilidad.

Características

  • No compatible con columnas o tuberías de extensión NPT de 1-1/2" -11,5
  • Incluye un conjunto desacoplador de caucho de alta densidad integral para evitar vibraciones.
  • La unidad tiene un accesorio de columna de extensión ADD Peerless-AV para la fijación de una columna de extensión ADD
  • Se fija a vigas en I de 4" a 7" de ancho y hasta 1,5" de espesor
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciadct900
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica