Publique sus productos
DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

Traducido por Google,

Los soportes para escaparates de suelo de Peerless-AV están diseñados exclusivamente para la serie OMN-D de Samsung. Este elegante soporte de doble cara es la solución ideal para mostrar contenido de señalización digital llamativo que se puede ver tanto desde dentro como desde fuera de la vidriera de una tienda. Con una multitud de características fáciles de instalar, incluida la gestión de cables oculta para una apariencia profesional, esta solución versátil se puede adaptar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones comerciales y minoristas.

Características

  • El soporte está diseñado para complementar el aspecto elegante de la pantalla Samsung con su perfil delgado.
  • Montaje en el techo: 53" (1350 mm) hasta el centro de la pantalla
  • Montaje en el suelo: 74" (1650 mm) hasta el centro de la pantalla
  • Fijación oculta al suelo o al techo para una estética elegante
  • Se monta fácilmente sobre vigas de madera o hormigón con los herrajes incluidos.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 46"
    • VESA Pattern; Dedicated
    • Mounting Pattern; (Dedicated")
    • Weight Capacity; 100lb (0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 27 x 88 x 2.8" (686 x 2237 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 66.8lb (30.29kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 7 x 97" (209.6 x 177.8 x 2,463.8mm)
    • UPC Code; 735029330035

    Variant ID: 29193696510067

    Variant SKU: DS-OM46ND-FLOOR

    Type: Stand

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-om46nd-floor
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica