Publique sus productos
DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pedestal para videowall modular de Peerless-AV incluye una variedad de características útiles que eliminan la necesidad de herramientas y hardware adicionales, al mismo tiempo que garantizan que su aplicación sea segura y tenga un aspecto profesional. El microajuste sin herramientas del DS-S555-4X2 proporciona la función de ahorro de tiempo que necesita para una alineación perfecta de la pantalla. Las funciones integradas de administración de cables y almacenamiento de medios brindan una ubicación central segura para alojar sus componentes y ayudan a crear una apariencia limpia y ordenada. Si busca estabilidad adicional, este soporte se puede montar en estructuras de concreto sin soportes de pared o techo adicionales en cualquier tienda minorista, transporte público o cualquier otro lugar de alto tráfico.

Características

  • Compatible con VESA® 200 × 200 hasta 600 × 400 mm
  • El estante y la cubierta de almacenamiento de medios traseros almacenan los componentes y mantienen una apariencia limpia
  • El marco de aluminio reduce el peso total y los costos de envío.
  • Se atornilla directamente al hormigón sin necesidad de conexiones adicionales a la pared o al techo.
  • El microajuste sin herramientas en 8 puntos alinea perfectamente las pantallas
  • Los adaptadores cuentan con un pestillo de conexión rápida para un acoplamiento automático con los rieles de montaje y una fácil instalación.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 75.44" x 13.36" (4359 x 1916 x 339mm)
    • Product Weight; 238lb (108kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 263lb (119kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029303466

    Variant ID: 29193696903283

    Variant SKU: DS-S555-4X2

    Type: Stand

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-s555-4x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica