Publique sus productos
DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

Traducido por Google,

El DS-VW665 es la última incorporación a una línea cada vez mayor de soportes modulares para videowall de Peerless-AV. Este soporte incluye características innovadoras que simplifican el proceso de instalación, como espaciadores de pared personalizados y 8 puntos de microajuste sin herramientas. Estas características únicas proporcionan una alineación perfecta de la pantalla en configuraciones de videowall pequeñas o grandes, al tiempo que garantizan que cada soporte esté posicionado para la pantalla específica que se utiliza. Además, los amarres de administración de cables integrados y un perfil limpio completan la instalación estéticamente agradable.

Características

  • Soporte modular para configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Microajuste sin herramientas en 8 puntos que alinean perfectamente las pantallas
  • Los espaciadores de placa de pared personalizados eliminan las conjeturas y los cálculos de instalación en el sitio.
  • Los conectores de gestión de cables integrados simplifican el cableado entre pantallas
  • Las pantallas y los soportes se colocan al ras de la pared para lograr un perfil limpio.
  • El hardware de seguridad incluido evita la manipulación y el robo.
  • Patrones de montaje VESA® ajustables desde 200 x 200 hasta 700 x 400 mm, compatible con PLP
  • Se puede fijar a una pared inclinada hacia delante hasta 45°
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.10" - 3.85" (79 - 98mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" x 20.00" x 3.10" - 3.85" (889 x 508 x 79 - 98mm)
    • Product Weight; 25.6lb (12kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.5lb (14kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 3.75 x 36.63" (546.1 x 95.3 x 930.4mm)
    • UPC Code; 735029284048

    Variant ID: 29193698050163

    Variant SKU: DS-VW665

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw665
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica