Publique sus productos
DS25 VCR/DVD/DVR Mount

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

Traducido por Google,

Soportes para videograbadora, ajustables tanto en altura como en anchura, estos soportes se adaptan a la mayoría de las videograbadoras, videoconsolas y reproductores de DVD de carga frontal. La versión de seguridad utiliza tornillos de ajuste a prueba de manipulaciones, que fijan el equipo en su lugar. El kit incluye todos los herrajes para una fácil fijación a los soportes de TV Peerless-AV. Todas las unidades son apilables, excepto los modelos PM47.

Características

  • Versiones de seguridad disponibles
  • Admite la mayoría de los reproductores de DVD y VCR de carga frontal
  • Altura y anchura regulables
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

Especificaciones técnicas
  • Referenciads25
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica