Publique sus productos
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Traducido por Google,

Diseñado para montar en la pared ordenadores más pequeños, el DS59 es una solución universal de perfil bajo para aplicaciones de señalización digital. Su diseño de desacoplamiento inferior permite que la pantalla tenga una inclinación negativa que permite un mantenimiento rápido y sencillo del ordenador sin tener que quitar la pantalla. Diseñado para ofrecer resistencia, durabilidad y una fácil instalación, este soporte ofrece compatibilidad con VESA y es compatible con la tecnología de placa adaptadora PLP de Peerless-AV para adaptarse a cualquier pantalla plana.

Características

  • Las pantallas se pueden montar tanto en horizontal como en vertical.
  • La computadora se puede quitar y reparar sin tener que quitar la pantalla plana.
  • Se inclina a 0, 5 y 10 grados.
  • Admite computadoras de hasta 2,0" x 1490 grados x 9,0" (51 x 378 x 229 mm)
  • Compatible con VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100 mm
  • Capacidad de carga: 200 lb (91 kg) para montantes dobles y 60 lb (27 kg) para montantes metálicos simples
  • Compatible con placa adaptadora PLP
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciads509
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica