Publique sus productos
DSF265P Portrait Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

DSF265P Portrait Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

Traducido por Google,

El soporte de cable de piso a techo de Peerless-AV es la solución de montaje de señalización digital ideal para escaparates. Este elegante soporte permite a las empresas crear una plataforma para contenido llamativo, distribuido en una solución de montaje discreta y discreta. Con una multitud de características fáciles de instalar, este soporte está suspendido sobre un cable de acero de alta resistencia, que es una base muy segura y estable para pantallas de hasta 65" (peso máximo de 65 lb). La capacidad de colocar la pantalla en cualquier punto a lo largo de la longitud del cable y la elección de orientación horizontal o vertical hacen de esta una solución increíblemente versátil que se puede adaptar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones comerciales y minoristas.

Características

  • Solución de montaje para una pantalla plana que se fija en cualquier punto a lo largo del cable, lo que la hace ideal para escaparates.
  • También disponible para montaje en pantalla horizontal (DSF265L)
  • El hardware de cable Kwik-Grip™ establece instantáneamente la altura del adaptador sin el uso de una herramienta
  • La placa adaptadora ranurada con forma de ojo de cerradura simplifica la instalación
  • Los tornillos de ojo y las placas decorativas incluidos proporcionan un acabado estéticamente agradable y una conexión de cable sencilla.
  • Los tensores incluidos proporcionan tensión al cable, lo que da como resultado una visualización vertical.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.00" x 4.50" x 4.25" (940 x 114 x 108mm)
    • Shipping Weight; 6.5lb (3kg)
    • Shipping Weight; 6.5lb (3.0kg)
    • UPC Code; 735029316138
    • Package Contents; Cables (2), Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Package Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200, 300 X 300, 400 X 400 and 400 x 600
    • Weight Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Color; Black, Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 22' (6.7m) Cables
    • Product Weight; 6lb (2.7kg)

    Variant ID: 29193704996979

    Variant SKU: DSF265P

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciadsf265p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica