Publique sus productos
DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

Traducido por Google,

Presentamos el soporte ideal para alquiler y montaje en escenarios. El soporte de estructura DSF290 de Peerless-AV® se fija rápidamente a una estructura de 12" y admite pantallas de hasta 90" y 175 lb. El dispositivo de sujeción sin herramientas permite al instalador montar una pantalla en orientación horizontal o vertical en cuestión de segundos con solo unas cuantas vueltas de la perilla de ajuste de la abrazadera. Los adaptadores compatibles con VESA® se pueden fijar directamente a la pantalla o a un grupo selecto de soportes de pared de video, pivotantes, inclinables y planos de PeerlessAV, lo que hace que el DSF290 sea tan versátil como lo necesite.

Características

  • Compatible con un grupo selecto de soportes de pared planos, inclinables, pivotantes y de video de Peerless-AV®
  • Se puede fijar a la armadura que corre vertical u horizontalmente.
  • Patrones de montaje compatibles con VESA® para conectar directamente a la pantalla
  • Ajustable a varios fabricantes de armazones de 12"
  • La abrazadera de armadura se puede colocar o quitar rápidamente de una armadura sin el uso de herramientas.
  • Ideal para aplicaciones de alquiler y montaje con configuraciones repetidas.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 1.55" x 3.65" x 20.50" (39 x 93 x 521mm)
    • Product Weight; 5.5lb (2.5kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 10.25" x 3.75" (521 x 260 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 7lb (3.2kg)
    • Package UPC Code; 735029297949
    • Package Contents; Truss adaptors (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265866371

    Variant SKU: DSF290

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciadsf290
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica