Publique sus productos
PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

Traducido por Google,

Los productos y componentes de montaje en techo para pantallas planas PLCK de Peerless-AV utilizan un tubo NPT de 1,5" para ofrecer versatilidad, soporte y conexión. El tubo roscado NPT de 1,5" facilita la personalización de cada soporte para su aplicación específica. El kit PLCK-1 combina la caja de inclinación PLCM-2, una columna NPT de 1,5" de longitud fija y un acoplador NPS de 1,5' para modernizar fácilmente las instalaciones existentes. Cuando se combina con el adaptador de pantalla universal o dedicado PLP-UNL de Peerless-AV, proporciona la combinación perfecta para modernizar los soportes de techo para pantallas planas en instalaciones deportivas, aeropuertos, vestíbulos o entornos minoristas.

Características

  • Monte la pantalla en orientación horizontal o vertical con placas adaptadoras dedicadas
  • El PLCK-1 requiere una placa adaptadora de pantalla universal o dedicada que se debe comprar por separado
  • Instalación sencilla de pantalla con gancho
  • Los modelos universales se adaptan a pantallas con orificios de montaje de hasta 730 x 405 mm (28,75" de ancho x 15,95" de alto)
  • Inclinación ajustable de 0° a 20° y giro de 360°
  • Se incluye tubería NPT estándar de 1,5" que proporciona una caída de 19,49"
  • Incluye un acoplamiento roscado NPS de 1,5" que permite la adaptación a conexiones NPT o NPS de 1,5" existentes
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Mounting Pattern; 730 X 405mm (28.75 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 30.35" (771mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 30.35 x 4.33" (781 x 771 x 110mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.875lb (11Kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 6.75 x 27.5" (209.6 x 171.5 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029248941

    Variant ID: 34322259837059

    Variant SKU: PLCK-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplck-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica