Publique sus productos
KOP55XHB2 Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2 Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2 Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2 Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Traducido por Google,

    Actualice su señalización actual con el nuevo quiosco inteligente Peerless-AV® de doble cara. Este quiosco inteligente de nueva generación le permitirá reemplazar contenido digital dinámico de forma rápida, sencilla y remota, generando mayor interacción que su señalización estática anterior. Al combinar una estética elegante y moderna con un diseño accesible y fácil de usar, el quiosco inteligente prioriza la funcionalidad. También se puede añadir una superposición táctil IR de 10 puntos, en uno o ambos lados del quiosco, para una experiencia interactiva con el cliente. Los elementos exteriores no son un problema para este quiosco, ya que es resistente a la intemperie, muy resistente y duradero. El mantenimiento y la instalación también son sencillos, ya que no se necesitan grúas ni montacargas, y sus puertas traseras seguras permiten un acceso rápido a la pantalla para tareas de mantenimiento. El Kiosco Smart City incluye un amplio espacio de almacenamiento y dos pantallas exteriores Xtreme™ de alto brillo de 55" con resolución Full HD 1080p. Incluso bajo la luz solar directa, garantiza una imagen brillante y nítida al compartir contenido de señalización digital, ya sea para viajes, señalización, publicidad, meteorología, entretenimiento y más.

    Características del producto

    • Incluye dos pantallas exteriores de alto brillo Peerless-AV® Xtreme™ de 55" para ofrecer máxima flexibilidad
    • El diseño completamente sellado de la pantalla con clasificación IP66 evita el ingreso de materiales extraños, como agua, polvo, humedad e insectos, a la pantalla.
    • Cree un quiosco interactivo agregando la superposición táctil IR opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que puede detectar hasta 10 puntos táctiles, ya sea un dedo, una mano enguantada o un lápiz óptico, todo en un práctico diseño plug-and-play.
    • El gabinete multimedia con clasificación IP55 proporciona un área dedicada y espaciosa para almacenar componentes AV, y los ventiladores integrados brindan enfriamiento activo.
    • Las rejillas de ventilación laterales permiten la ventilación de la pantalla y los componentes, al tiempo que mantienen los cables y otros elementos internos ocultos a la vista para una instalación limpia.
    • La cubierta de base extendida permite que la energía y los datos pasen a través del centro inferior, mientras se mantiene el conducto oculto, para una instalación limpia.
    • Cuerpo completamente de acero inoxidable y aluminio combinado con un acabado de pintura apto para exteriores para brindar lo último en resistencia a la corrosión.
    • Viento probado hasta 135 mph
    • El diseño elegante pero resistente protege la pantalla y, al mismo tiempo, proporciona un amplio espacio para el almacenamiento de componentes.
    • Disponible en negro o plata y con o sin altavoces para garantizar que se satisfagan sus necesidades de producto.
    Especificaciones
    • Display Size Supported: 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Insect Resistant
      • Moisture Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Corrosion Resistant
      • Rugged

      Color Family: Black

      Product Color: Black

      Finishing: Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height: 84.1"

      Width: 35.4"

      Depth: 14.8"

      Weight (Approximate): 270 lb

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • Instructions

      Indoor/Outdoor: Outdoor

      Manufacturer Product Class: Portrait

      TAA Compliant: Yes

      Assembly Required: Yes

      Environmental Compliance: Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty: 5 Year

      Additional Warranty Information: Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2
    • Familia de productoOutdoor Solutions
    • Grupo de productosOutdoor Kiosks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica