Publique sus productos
Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Traducido por Google,

Actualice su señalización actual con un nuevo quiosco Smart City de dos lados de Peerless-AV®. Este quiosco Smart City de última generación le permitirá reemplazar contenido digital dinámico de manera rápida, sencilla y remota, lo que generará más participación que su señalización estática anterior. Al combinar una estética elegante y moderna con un diseño accesible y fácil de usar, el quiosco Smart City pone la funcionalidad en primer plano. También se puede agregar una superposición táctil IR de 10 puntos, en uno o ambos lados del quiosco, para una experiencia interactiva para el cliente. Los elementos exteriores no son rival para este quiosco porque está clasificado para todo tipo de clima, es muy duradero y está construido para durar. El mantenimiento y la instalación también se simplifican, ya que no se necesitan grúas ni montacargas y las puertas traseras seguras permiten un acceso rápido a la pantalla para fines de mantenimiento. El Smart City Kiosk viene equipado con un amplio espacio de almacenamiento de componentes y dos pantallas exteriores de alto brillo Xtreme™ de 55" con resolución Full HD1080p. Incluso cuando se coloca bajo la luz solar directa, se garantiza una imagen brillante y nítida al compartir contenido de señalización digital, ya sea que se centre en viajes, señalización, publicidad, clima, entretenimiento y más.

Características

  • Incluye dos pantallas exteriores de alto brillo Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ para ofrecer máxima flexibilidad
  • El diseño completamente sellado de la pantalla con clasificación IP66 evita el ingreso de materiales extraños, como agua, polvo, humedad e insectos, a la pantalla.
  • Cree un quiosco interactivo agregando la superposición táctil IR opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que puede detectar hasta 10 puntos táctiles, ya sea un dedo, una mano enguantada o un lápiz, todo en un conveniente diseño plug-and-play.
  • El gabinete multimedia con clasificación IP55 proporciona un área dedicada y espaciosa para almacenar componentes AV, y los ventiladores integrados brindan enfriamiento activo.
  • Las rejillas de ventilación laterales permiten la ventilación de la pantalla y los componentes, al tiempo que mantienen los cables y otros elementos internos ocultos a la vista para una instalación limpia.
  • La cubierta de base extendida permite que la energía y los datos pasen a través del centro inferior, mientras se mantiene el conducto oculto, para una instalación limpia.
  • Cuerpo totalmente de acero inoxidable y aluminio combinado con un acabado de pintura apto para exteriores para brindar lo último en resistencia a la corrosión.
  • Viento probado hasta 135 mph
  • El diseño elegante pero resistente protege la pantalla y, al mismo tiempo, proporciona un amplio espacio para el almacenamiento de componentes.
  • Disponible en negro o plata y con o sin altavoces para garantizar que se satisfagan sus necesidades de producto.
  • KOP55XHB2-(S)A incluye cuatro altavoces impermeables de 4 pulgadas y 100 vatios para garantizar una salida de audio sin distorsiones y de alta calidad para uso en exteriores.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.38" x 84.13" x 14.75" (899 x 2137 x 375mm)
    • KOP55XHB2(-S) Product Weight; 270lb (122kg)
    • KOP55XHB-(S)A Product Weight; 314lb (142kg)
    • Finish; Smooth Powder Coat
    • Available Colors KOP55XHB2, KOP55XHB2-A: Black
    • Available Colors KOP55XHB2-S, KOP55XHB2-SA; Silver

    Package Specs

    • Dimensions (W x H x D); Skid 1 (Kiosk): 48.00" x 90.00" x 40.00" (1219 x 2286 x 1016mm) Skid 2 (Displays): 60.00" x 39.00" x 40.00" (1524 x 991 x 1016mm)
    • Package Ship Weight; Skid 1 (Kiosk): KOP55XHB2(-S): 300lb (136kg) KOP55XHB-(S)A: 350lb (159kg) Skid 2 (Displays): 271lb (123kg)
    • KOP55XHB2(-S) Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Displays, and Instructions
    • KOP55XHB2-(S)A Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, (4) Speakers, (2) Amp, and Instructions

    Variant ID: 43178215407747, 43178215440515, 43178215473283, 43178215506051

    Variant SKU: KOP55XHB2-EUK, KOP55XHB2-S-EUK, KOP55XHB2-A-EUK, KOP55XHB2-SA-EUK

    Type: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciadual-sided-smart-city-kiosk-with-2-55-xtreme-high-bright-outdoor-display
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica