Publique sus productos
EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

EPA762PU Outdoor Articulating Wall Mount for 42" to 75" Indoor or Outdoor Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared articulado para exteriores de Peerless-AV es la solución de montaje ideal para pantallas de 42" a 75" para interiores o exteriores. El EPA762PU está especialmente recubierto con un revestimiento electrolítico anticorrosivo protector que repele los elementos corrosivos externos y relacionados con la temperatura. Esta solución de montaje para todas las estaciones es ideal para patios o terrazas, así como para instalaciones en áreas interiores húmedas como soláriums, vestuarios, baños, lavaderos de autos, piscinas cubiertas o parques acuáticos.

Características

  • Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para resistencia a la intemperie.
  • Se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 730 x 405 mm (28,75" de ancho x 15,95" de alto) y hasta 600 x 400 mm compatibles con VESA®
  • El modelo universal se extiende desde 4,50" (114 mm) hasta 22,72" (577 mm) desde la pared.
  • Diseño de placa de pared abierta para un mayor acceso a la pared y una estética mejorada.
  • El patrón de montaje universal se adapta a una variedad de patrones de montaje de pantalla
  • La inclinación IncreLok™ permite un ajuste de +15°/-5°
  • Herrajes de montaje para madera, hormigón y bloques de hormigón incluidos.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (28.75 x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 4.50-22.72" (114-577mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.75" x 16.89" x 4.50"-22.72" (781 x 429 x 114-577mm)
    • Product Weight; 26.8lb (12.2kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.3lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029314387

    Variant ID: 34322265669763

    Variant SKU: EPA762PU

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaepa762pu
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica