Publique sus productos
EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays

EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared inclinable para exteriores de Peerless-AV ofrece una manera confiable de montar pantallas planas en exteriores con su acabado E-Coat resistente a la corrosión y herrajes de acero inoxidable. Además de una instalación sencilla, con un diseño Hook-and-Hang™, este soporte ofrece una función de inclinación mientras mantiene la pantalla a solo 2,06" de la pared. Los herrajes a prueba de manipulaciones evitan los robos, lo que ofrece tranquilidad en cada instalación.

Características

  • Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para resistencia a la intemperie.
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • La pantalla está ubicada a solo 2,06'' (52 mm) de la pared para una aplicación de perfil bajo.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Patrones de orificios para montaje de pantalla VESA de 100 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 40"
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • VESA Pattern; 100
    • Mounting Pattern; 100 X 100mm
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.06" - 3.03" (52 - 77mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 5.04" x 5.13" x 2.06"-3.03" (128 x 130 x 52-77mm)
    • Product Weight; 1.7lb (0.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.9kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 5.5 x 5.5" (139.7 x 139.7 x 139.7mm)
    • UPC Code; 735029314073

    Variant ID: 34322265636995

    Variant SKU: EPT630

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaept630
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica