Publique sus productos
EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

Traducido por Google,

El soporte de pared inclinable para exteriores Peerless-AV® fue diseñado exclusivamente para la pantalla para exteriores de alto brillo de la serie XE4F-M de 49" de LG. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie y la corrosión, este soporte está diseñado para funcionar en exteriores durante todo el año. Con un perfil limpio, herrajes de seguridad para evitar la manipulación y deflectores de aire para garantizar un flujo de aire adecuado hacia la pantalla, el EWL-55XE4F es una solución de montaje ideal para cualquier aplicación orientada al paisaje, desde comercios minoristas hasta transporte público y más.

Características

  • Diseñado específicamente para uso en exteriores y construido con materiales resistentes a la intemperie.
  • Los adaptadores se enganchan a la placa de pared, lo que simplifica la instalación.
  • La inclinación IncreLok TM bloquea la pantalla a 0°, 3° u 8°
  • El diseño de perfil limpio oculta los cables y el hardware dentro de la placa de pared cerrada para una instalación sin desorden.
  • El hardware de seguridad evita la manipulación y el robo
  • Los deflectores de aire ayudan a separar el aire de escape del aire de admisión.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 43.29" x 19.29" x 4.31" (1100 x 490 x 110mm)
    • Product Weight; 25lb (11.3kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 25lb (11.3kg)
    • Package UPC Code; 735029339212
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256146280579

    Variant SKU: EWL-49XE4F

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaewl-49xe4f
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica