Publique sus productos
EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

Traducido por Google,

Diseñada para integrarse y funcionar con casi cualquier entorno, la línea de columnas fijas EXT de Peerless-AV tiene una longitud que va desde 6" hasta 10', con muchas longitudes intermedias. La gama de columnas facilita la búsqueda de la longitud de columna adecuada para la aplicación deseada. Ya sea para un entorno de oficina o si necesita montarla en un techo alto de estilo catedral, la columna fija soportará hasta 500 libras. La flexibilidad y la resistencia de estas columnas las hacen ideales para exhibiciones y aplicaciones de señalización digital o minorista.

Características

  • Acceso para gestión de cables provisto en un extremo de la columna
  • Construcción de aluminio liviano para facilitar la instalación y reducir los costos de envío.
  • Las longitudes de las columnas de extensión del modelo EXT miden 1" (25 mm) más que la caída indicada para proporcionar una longitud de caída terminada para varios montajes
  • Rosca NPT de 1-1/2" - 11,5 en ambos extremos. Con muescas para usar con tornillos para brindar seguridad.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 500lb (227kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 24" (600mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (1.04kg)
    • Ship Dimensions; 2.13 x 26.75 x 2.13" (54.1 x 679.5 x 54.1mm)
    • UPC Code; 735029192091

    Variant ID: 29193774956659

    Variant SKU: EXT102

    Type: Columns

Especificaciones técnicas
  • Referenciaext102
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica