Publique sus productos
HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

Traducido por Google,

El soporte giratorio para TV de pantalla plana de la serie HP447 ofrece un soporte de superficie seguro, funcional y elegante para aplicaciones de hostelería. Está diseñado para conectarse sin problemas a una variedad de modelos de pantallas planas, mientras que su placa adaptadora más profunda permite un fácil acceso a las conexiones de entrada de cables. La placa adaptadora incorporada es compatible con VESA® 200 x 100 y 200 x 200 mm y viene con tornillos de seguridad para evitar la manipulación y el robo. El soporte ofrece más que solo estética y disuasión de robos con su rango de giro de 0º a 360º, ofrece prácticamente cualquier ángulo de visión dentro de su diámetro. Completando el paquete, la base decorativa del soporte y la gestión interna de cables le dan un aspecto limpio y ordenado.

Características

  • Los tornillos de seguridad evitan la manipulación y el robo.
  • La placa adaptadora de mayor profundidad permite que el paquete de conectores sobresalga en la parte posterior del televisor.
  • La placa adaptadora incorporada es compatible con VESA® 200 x 100 y 200 x 200 mm
  • La base decorativa es estéticamente agradable y oculta los herrajes de montaje de la mesa.
  • Gestión de cables internamente a través del soporte y hacia abajo a través de la superficie de montaje
  • La altura ajustable permite una mayor flexibilidad.
  • El soporte de base se atornilla para mayor seguridad.
  • El giro incorporado de hasta 360º permite un ángulo de visión óptimo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 47"
    • VESA Pattern; 200 X 100 and 200 X 200
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +-0, 20, 30, 40, 60, 90, 210, 240, 360
    • Product Dimensions; 9.04 X 21.87 X 6" (230 X 556 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.7lb (5kg)
    • Ship Dimensions;10.25 x 3.5 x 35.25" (260.4 x 88.9 x 895.4mm)
    • UPC Code; 735029291596

    Variant ID: 29193729998963

    Variant SKU: HP447

    Type: Desktop Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciahp447
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica