Publique sus productos
IBMP In-Wall Box Mounting Plate

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

Traducido por Google,

IBMP es una solución de montaje flexible para componentes audiovisuales pequeños que deben estar ocultos. Se puede conectar a varias cajas empotrables y soluciones de montaje Peerless-AV® (IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU).

Características

  • Admite componentes AV de hasta 5 lb (2,27 kg)
  • Se instala o quita fácilmente con solo un tornillo.
  • El diseño de perfil bajo crea una apariencia estéticamente atractiva.
  • Apila fácilmente varios equipos audiovisuales
  • Se puede utilizar para agrupar el exceso de cable y evitar que se caiga con el tiempo.
  • Las aberturas múltiples permiten atornillar los componentes o sujetarlos con cables en su lugar.
  • Compatible con IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU
  • Se puede montar horizontal o verticalmente en las cajas de pared de 14" x 14"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaibmp
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica