Publique sus productos
KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

Traducido por Google,

Experimente la elegancia del nuevo quiosco horizontal para interiores de Peerless-AV, diseñado para soportar las últimas pantallas de señalización digital. Con una base plana que puede colocarse de pie o atornillarse al suelo, el quiosco permite un acceso rápido a los cables eléctricos y de datos, lo que facilita su instalación y mantenimiento. Este quiosco también incluye una bandeja interna para reproductores multimedia y cables, con acceso directo a las piezas que requieren mantenimiento. Para protección contra robos, el quiosco cuenta con cerraduras con tornillos de pasador hexagonal. Desde entretenimiento hasta señalización, este nuevo quiosco es una solución ideal para cualquier entorno de aplicación en interiores, desde empresas hasta comercios minoristas y hoteles, entre otros.

Características

  • Diseño moderno de cuerpo de reloj de arena con una cubierta de pantalla extraíble en la esquina curva
  • Las líneas de visualización están alineadas con la ventana del quiosco para una apariencia limpia.
  • El gabinete bien diseñado permite la máxima flexibilidad de ubicación.
  • La bandeja de componentes interna almacena el reproductor multimedia y los cables de forma ordenada para un acabado profesional
  • Base rectangular plana, diseño discreto y elegante, se puede colocar de forma independiente o atornillar al piso para mayor seguridad.
  • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL, con cable de 6'' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
  • Admite una amplia gama de opciones estéticas que incluyen múltiples colores, envolturas de vinilo, etc. para combinar mejor con el entorno o promover la estrategia de marca.
  • Preensamblado para simplificar la instalación de toda la solución.
  • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto durante años.
  • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de protección.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Available Colors; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Screen Sizes; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 700x400
    • Product Dimensions; KILH540/542/543(-S): 41.86" x 53.61" x 18.50" (1063 x 1362 x 470mm) KILH546/547/548(-S): 46.22" x 54.72" x 18.50" (1174 x 1390 x 470mm) KILH549/550(-S) : 48.09" x 55.04" x 18.50" (1221 x 1398 x 470mm) KILH555(-S): 48.09" x 56.15" x 18.50" (1332 x 1426 x 470mm)
    • Product Weight; KILH540: 125lb (56kg) KILH542: 124b (56kg) KILH543: 124lb (56kg) KILH546: 130lb (58kg) KILH547: 129lb (58kg) KILH548: 128lb (58kg) KILH549: 131(59kg) KILH550: 131(59kg) KILH555: 125lb (56kg)
    • Load Capacity; 75lb (34kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KILH540: 182lb (83kg) KILH542: 185b (84kg) KILH543: 186lb (84kg) KILH546: 193lb (88kg) KILH547: 193lb (88kg) KILH548: 193lb (88kg) KILH549: 197(89kg) KILH550: 198(90kg) KILH555: 205lb (93kg)
    • Shipping Dimensions; 40 x 57.59 x 48" (1,016.0 x 1,462.8 x 1,219.2mm)
    • UPC Codes; KILH540:735029320944 KILH542: 735029320968 KILH543: 735029320982 KILH546: 735029321002 KILH547: 735029321026 KILH548: 735029321040 KILH549: 735029321064 KILH550: 735029321088 KILH555: 735029321101 KILH540-S: 735029320951 KILH542-S: 735029320975 KILH543-S: 735029320999 KILH546-S: 735029321019 KILH547-S: 735029321033 KILH548-S: 735029321057 KILH549-S: 735029321071 KILH550-S: 735029321095 KILH555-S: 735029321118

    Variant ID: 29391159754867, 43210396303491, 29391159820403, 29391160049779, 39313551360131, 29391160115315

    Variant SKU: KILH543-S, KILH555-S, KILH547-S, KILH543, KILH555, KILH547

    Type: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciakilh5models
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosLandscape Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica