Publique sus productos
KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

Traducido por Google,

Experimente la elegancia del nuevo quiosco para interiores de Peerless-AV, diseñado para soportar las últimas pantallas de señalización digital en orientación horizontal o vertical. Con una base plana que puede colocarse de pie o atornillarse al suelo, el quiosco permite un acceso rápido a los cables eléctricos y de datos, lo que facilita su instalación y mantenimiento. Para protección contra robos, el quiosco cuenta con cerraduras con tornillos de pasador hexagonal en la puerta trasera. Desde el entretenimiento hasta la señalización, este nuevo quiosco es una solución ideal para cualquier entorno de aplicación en interiores, incluidos los sectores de la hostelería, el comercio minorista, las empresas y más.

Características

  • Diseñado, fabricado y ensamblado en EE. UU.
  • Monte la pantalla en orientación horizontal o vertical para adaptarse a sus necesidades de señalización digital.
  • El elegante cuerpo del quiosco permite la máxima flexibilidad de ubicación.
  • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto durante años.
  • Guarde de forma segura reproductores multimedia, enrutadores y otros componentes dentro del área de almacenamiento interno
  • La gestión interna de cables crea una apariencia estéticamente agradable.
  • Las puertas traseras seguras evitan los robos y permiten un acceso cómodo a la pantalla y a otros componentes internos para un fácil mantenimiento.
  • |La gestión interna de cables crea una apariencia estéticamente agradable
  • Diseño discreto y elegante que puede colocarse de forma independiente o atornillarse al suelo para mayor seguridad.
  • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL, con cable de 6' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
  • Independiente o totalmente integrado con pantalla, componentes de audio, reproductor multimedia y componentes de entrada
  • Probado según los estándares de seguridad UL y pendiente de certificación oficial.
  • También está disponible una amplia gama de opciones estéticas personalizadas; las opciones incluyen acabados de color personalizados, logotipos de vinilo, envolturas, etc.
  • El diseño del quiosco y las especificaciones de los componentes están sujetos a cambios sin previo aviso.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.00" x 53.41" x 16.00" (333 x 1357 x 406mm)
    • Product Weight; 79lb (35kg)
    • Load Capacity; 15lb (6.80kg
    • Finish; Gloss
    • Available Colors; Gloss Black, Truillusion Silver

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 27.00" x 82.00" (965 x 685 x 2082mm)
    • Package Ship Weight; 120lb (54kg)
    • KIP522 UPC Code; 735029340980
    • KIP522-S UPC Code; 735029341413
    • Package Contents; Kiosk Body, Display Mounting Hardware, and Surge Protector

    Variant ID: 34339244605571, 34339244572803

    Variant SKU: KIP522-S, KIP522

    Type: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciakip522
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica