Publique sus productos
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Traducido por Google,

El gabinete para quiosco de pared de Peerless-AV ofrece una elegante vitrina digital para publicidad, entretenimiento, señalización interactiva y mucho más. Estos innovadores gabinetes para quiosco admiten una amplia variedad de pantallas ultradelgadas en orientación horizontal (modelos KIL) o vertical (modelos KIP). A pesar del perfil delgado de 3,97" que cumple con la ADA, el gabinete para quiosco puede alojar fácilmente reproductores de medios, ventiladores y otros equipos eléctricos necesarios para crear una solución digital impresionante. Desde hoteles hasta casinos y cines, los gabinetes para quiosco de pared de Peerless-AV son ideales para aplicaciones que desean llevar la experiencia del huésped a un nivel superior y diferenciar su marca.

Características

  • Admite una amplia gama de opciones estéticas que incluyen múltiples colores, envolturas de vinilo, etc. para combinar mejor con el entorno o promover la estrategia de marca.
  • Recinto de kiosco independiente o totalmente integrado con pantalla, reproductor multimedia, gestión energética y térmica, etc.
  • Compatible con VESA® 200 x 200 hasta 600 x 400 mm
  • Ajuste sin herramientas de ocho direcciones para posicionar rápidamente la pantalla en la ventana del quiosco para una alineación al ras
  • El marco superior con bisagras ofrece fácil acceso a la pantalla y otros componentes internos para un fácil mantenimiento y una mayor seguridad.
  • El diseño de perfil bajo se extiende 2" (50 mm) desde la pared, lo que cumple con la certificación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
  • Admite pantallas ultradelgadas de hasta 2" (50 mm) de espesor para acentuar el diseño delgado del quiosco
  • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de protección.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciakip6
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica