Publique sus productos
LCC-18 Flat Panel Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays Weighing up to 40 lb with 17.13-31.92"  (435.10 to 810.77mm) Adjustable Extension

LCC-18 Flat Panel Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays Weighing up to 40 lb with 17.13-31.92" (435.10 to 810.77mm) Adjustable Extension

Traducido por Google,

El diseño delgado del soporte de techo para pantalla LCD ofrece la solución de montaje de perfil bajo ideal y mejora el aspecto profesional de cualquier pantalla LCD de 13" a 29". La columna de extensión ajustable y delgada minimiza la apariencia del soporte y maximiza la presencia de la pantalla en cualquier habitación. Los modelos con cubiertas de administración de cables opcionales ofrecen un acabado elegante y estilizado que oculta los cables y aumenta la estética general del soporte. Su diseño versátil permite montar la pantalla en posición estándar o de cara al piso con la opción de orientación vertical u horizontal, lo que la hace ideal para consultorios dentales, instalaciones médicas y señalización digital.

Características

  • Acción giratoria de 360 ​​grados (en el momento de la instalación)
  • Compatible con VESA 75/100 mm (el adaptador no VESA se ofrece por separado)
  • Incluye cierres de seguridad antirrobo.
  • Herrajes incluidos para instalaciones en madera u hormigón.
  • Placa de techo incluida para techos estructurales o con vigas de madera.
  • Orientación vertical u horizontal
  • La pantalla se puede montar en posición estándar o boca abajo.
  • Inclinación ajustable de -5° a +20°
  • Viene en un rango de altura ajustable: 18''-30''
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 17.13-31.92" (435.10 to 810.77mm)
    • Product Dimensions; 5 X 19.35 - 32.35 X 3" (127 X 491 - 822 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 8.50 x 3.88 x 20.19" (215.9 x 98.6 x 512.8mm)
    • UPC Code; 735029229711

    Variant ID: 34322262687875

    Variant SKU: LCC-18

    Type: Ceiling Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referencialcc-18
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica