Publique sus productos
LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Traducido por Google,

Los soportes para monitor de escritorio con base con ojal LCT620A-G cuentan con un atractivo brazo articulado de altura ajustable que brinda una ergonomía perfecta con una ubicación óptima del monitor para prácticamente todos los usuarios. La base de montaje con ojal permite opciones de montaje ilimitadas en cualquier superficie de escritorio o encimera de entre ½" y 2" (12 y 55 mm) de espesor.

Características

  • El brazo articulado permite ajustar el monitor a la posición ergonómica perfecta para ayudar a reducir la tensión en los ojos, la espalda y el cuello.
  • La gestión de cables integrada proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • La base de montaje estilo abrazadera se adapta a un escritorio o mostrador de entre 0,2" y 2,2" (5-55 mm) de espesor.
  • Brazo de aluminio pulido con acabado experto y base negra con poste cromado.
  • Compatible con patrones de montaje VESA® de 75 x 75 mm y 100 x 100 mm
  • El monitor se puede colocar en cualquier lugar entre 0,25" y 18,50" (6 y 470 mm) por encima de la superficie del escritorio medida en el centro del adaptador.
  • Movimiento del brazo suave y sin esfuerzo gracias a bujes en todos los puntos de pivote
  • Admite monitores de distintos pesos, desde 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.66lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 17.76 x 5.12 x 16.34" (451.1 x 130.0 x 415.0mm)
    • UPC Code; 735029304005

    Variant ID: 29193736061043

    Variant SKU: LCT620A-G

Especificaciones técnicas
  • Referencialct620a-g
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica