Publique sus productos
LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

Traducido por Google,

El soporte de pared articulado LCW620A cuenta con un atractivo brazo articulado de altura ajustable que proporciona una ergonomía perfecta con una ubicación óptima del monitor para prácticamente todos los usuarios. El soporte de montaje en pared permite colocar un monitor adicional cuando no hay una superficie de escritorio disponible.

Características

  • La gestión de cables integrada proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • Brazo de aluminio pulido con acabado experto y base negra con poste cromado.
  • Se monta sobre construcciones de madera, hormigón, bloques de hormigón o bloques de brisa.
  • Ajuste de altura del monitor de 12,60" (320 mm)
  • Compatible con patrones de montaje VESA® 75 x 75 y 100 x 100 mm
  • Movimiento del brazo suave y sin esfuerzo gracias a bujes en todos los puntos de pivote
  • Admite monitores de distintos pesos, desde 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
  • El brazo articulado permite ajustar el monitor a la posición ergonómica perfecta para ayudar a reducir la tensión en los ojos, la espalda y el cuello.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 26.8" (680mm)
    • Roll; 360°
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45°/-90°
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.5lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.69 x 5.12 x 17.76" (423.9 x 130.0 x 451.1mm)
    • UPC Code; 735029279914

    Variant ID: 29193736355955

    Variant SKU: LCW620A

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referencialcw620a
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica