Publique sus productos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System

    Traducido por Google,

    La Serie Universal SEAMLESS Connect de Peerless-AV® ofrece una versátil gama de subestructuras para entornos donde el montaje en pared no es una opción. Diseñado específicamente para videowalls dvLED y pantallas todo en uno, el pedestal universal atornillable SEAMLESS Connect soporta todo el peso del sistema con resistencia y estabilidad. Su diseño compacto y compacto simplifica la configuración y agiliza la instalación. La base niveladora de cuatro postes permite microajustes precisos en las cuatro esquinas para garantizar una estructura vertical y una superficie de montaje perfectamente plana para la instalación de dvLED. Ideal para vestíbulos corporativos, comercios, hostelería, salas de exposición, eventos y espacios de entretenimiento.

    Características del producto

    • El diseño universal es compatible con la mayoría de las pantallas dvLED con enganche para una instalación versátil
    • El soporte vertical robusto proporciona una altura máxima de 9,8' (3 m) hasta 8x8
    • Las abrazaderas de conexión rápida están fabricadas con una construcción de aluminio fundido duradera que brinda una resistencia superior y una fuerza de sujeción segura.
    • El espaciador universal pendiente de patente* garantiza un espaciado de extrusión horizontal preciso tanto para orientación horizontal como vertical, con calibradores incorporados para medir tamaños de gabinetes poco comunes
    • Los componentes de alta resistencia pueden admitir patrones de montaje de filas y columnas alternas para agilizar la instalación y reducir los costos de mano de obra.
    • Una función de ajuste de tres ejes líder en la industria permite una alineación rápida y precisa de la pantalla dvLED para un acabado perfectamente plano.
    • La nivelación de cuatro postes permite microajustes precisos en las cuatro esquinas para garantizar una estructura vertical y un plano de montaje perfectamente plano para instalaciones dvLED.
    • Solución adaptable para instalaciones donde el montaje directo a la pared no es una opción
    • Diseño delgado que ahorra espacio y se adapta perfectamente a cualquier entorno de instalación.
    • El marco de aluminio liviano facilita el envío, la manipulación y la instalación.
    • Incluye un acabado de aluminio anodizado para una apariencia duradera y decorativa.
    • El diseño modular proporciona escalabilidad en la configuración y el tamaño de la instalación.
    • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
    • Compatible con todos los soportes universales SEAMLESS Connect, lo que ofrece tranquilidad al diseñar soluciones o si cambian las especificaciones del proyecto.
    • El accesorio de kit de ajuste opcional (LEDTK) ofrece compatibilidad con la mayoría de las pantallas
    • El espaciador universal (LEDUNVSPACER3) se vende por separado.
    Especificaciones
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Features

      • Micro Adjustment
      • Robust
      • Durable
      • 3-axis
      • Space Saving Design
      • Lightweight
      • Cable Management

      Orientation: Landscape/Portrait

      Mount Function

      • Bolt Down
      • Video Wall

      Mount Surface: Floor

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Anodized, Powder Coated, Anodized Aluminium
      Product Material: Cast Aluminum
      Material Details: Aluminum - Frame
      Form Factor: Floor-mountable
      Height: 96.22" (2443.99 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 8.19" (208.03 mm)
      Weight (Approximate): 167 lb (75749.93 g)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-lcd-video-substructure-mounts-pedestal
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de productosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniClass Television Mounts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica