Publique sus productos
MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-ASC sirve como solución para apilar pantallas individuales o dobles en un solo poste.

Características

  • Capacidad máxima de peso: 85 kg (187 lb)
  • Se sujeta alrededor del poste de extensión para apilar múltiples pantallas simples o dobles una tras otra en un solo poste
  • Se proporciona un tornillo de seguridad secundario para asegurar el soporte en su lugar.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.07 x 0.79" (78 x 20mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.45lb (0.2kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029270010

    Variant ID: 34322261966979

    Variant SKU: MOD-ASC

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-asc
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica