Publique sus productos
MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

Traducido por Google,

La serie de montaje modular de Peerless-AV incluye una gama completa de productos para satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. La universalidad de los componentes le permite configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La serie de montaje modular se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional con un poste de soporte de 2" (50 mm) de diámetro que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada en el lugar de trabajo, lo que lo hace ideal para nuevos proyectos y para actualizar instalaciones existentes. El accesorio MOD-ATA conecta el poste de extensión modular de 2" (50 mm) a los soportes para proyectores Peerless-AV con montaje de 1,5" x 11,5 NPS.

Características

  • Adaptador para conectar el poste de extensión modular de 2" a los proyectores Peerless-AV.
Especificaciones
  • Variant ID: 29193740615795

    Variant SKU: MOD-ATA

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-ata
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica