Publique sus productos
MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, configure su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-CPI ofrece una solución para la fijación a vigas en I, con capacidad de ajuste total para adaptarse a anchos de 3,34" (85 mm) hasta 9,84" (25 mm).

Características

  • Totalmente ajustable para vigas en I de 3,34" (85 mm) a 9,84" (250 mm) de ancho
  • Se monta en techos de hormigón y vigas de madera.
  • Inclinación: ±60°
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 265lb (120kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.84 x 6.69 x 6.30" (250 x 170 x 160mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.7lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029272724

    Variant ID: 34322261639299

    Variant SKU: MOD-CPI

    Type: Adaptor Accessory

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-cpi
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica