Publique sus productos
MOD-FPS2KIT150 Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPS2KIT150 Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-FPS2KIT15(-B) es un kit con todas las funciones que elimina las dudas sobre qué componentes se necesitan para crear el soporte de techo para pantalla plana perfecto.

Características

  • Postes cromados o con revestimiento de polvo negro
  • La placa de techo plana se monta sobre vigas de madera o techos de hormigón.
  • Caída de poste de 1,5 m (59")
  • Rango de inclinación de +20/-5
  • Patrón VESA universal desde 200x200 hasta 600x400
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por pantalla, con hasta 2 pantallas en configuración consecutiva)
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600 X 400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Noneone
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 64.04 X 7.48" (624 X 1627 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.3lb (16.5kg)
    • UPC Code; 735029301752

    Variant ID: 34322261344387

    Variant SKU: MOD-FPS2KIT150

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fps2kit150
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica