Publique sus productos
MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

Traducido por Google,

La serie de montaje modular Peerless-AV® incluye una cantidad pequeña y fácil de manejar de componentes para satisfacer la gran mayoría de los requisitos de los usuarios finales. Diseñada en torno a un poste de extensión de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar las instalaciones existentes. Como parte de la serie modular Peerless-AV®, el MOD-FPSKIT100 incluye todos los componentes necesarios para montar en el techo su pantalla plana. Este kit se puede ampliar con accesorios modulares adicionales para acomodar pantallas adicionales o permitirle crear configuraciones alternativas para lograr la solución de montaje personalizada perfecta.

Características

  • El kit incluye: placa de techo estilo catedral, poste de extensión galvanizado de 39" (1 m), soporte para panel plano de pantalla única, adaptador universal grande
  • La placa de techo tipo catedral se puede inclinar ±60° para usarla con techos abovedados o inclinados.
  • Instalación sencilla para una sola persona con una caída de hasta 39" (1 m)
  • Adaptador de pantalla universal para pantallas de hasta 75" con patrones de montaje VESA® de hasta 600 x 400 mm
  • Se instala en vigas de madera y hormigón o en cerchas/tuberías mediante el accesorio adaptador de perno en U (MOD-AUB)
  • El diseño de conexión rápida incluye una función de enganche simple, con inclinación de +20° a -5° y se bloquea en cada incremento de 5°.
  • La gestión de cables integrada pasa por el poste con acceso abierto en ambos extremos para facilitar su uso.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 442.85" x 8.86" (619 x 1088 x 225mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black/Zinc Plated

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.13" x 11.50" x 4.44" (1045 x 292 x 112mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 17lb (7.7kg)
    • Package UPC Code; 735029282433

    Variant ID: 31234507079811

    Variant SKU: MOD-FPSKIT100

    Type: Ceiling Kit

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpskit100
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica