Publique sus productos
MOD-FW2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Wall Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FW2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Wall Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-FW2KIT300(-B) es un kit con todas las funciones que elimina las dudas sobre qué componentes se necesitan para crear el montaje perfecto de piso a pared para pantalla plana.

Características

  • Placas planas para suelo y pared que se montan en madera u hormigón.
  • Longitud del poste de 3 m (118")
  • Patrón VESA universal desde 200x200 hasta 600x400
  • Postes cromados o con revestimiento de polvo negro
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por pantalla con hasta 3 pantallas como máximo)
  • Rango de inclinación de +20/-5
Especificaciones
  • Variant ID: 29193743138931

    Variant SKU: MOD-FW2KIT300-B

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fw2kit300-b
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica