Publique sus productos
MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traducido por Google,

La línea de soportes modulares de Peerless-AV incluye una gama de productos versátiles capaces de satisfacer muchos requisitos con una cantidad mínima de componentes, en cualquier aplicación. La línea, desarrollada teniendo en cuenta a los instaladores de AV profesionales, es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizaciones de instalaciones existentes. El MOD-UNL es un adaptador universal ideal para usar con los soportes de la serie modular de Peerless-AV.

Características

  • MOD-UNL es compatible con VESA® 200 x 100 mm hasta 600 x 400 mm
  • Capacidad máxima de peso: 132 lb (60 kg)
  • Para pantallas de 32" a 75"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 0.71" (619 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (3.3kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029269991

    Variant ID: 29193743433843

    Variant SKU: MOD-UNL

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-unl
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica