Publique sus productos
PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Traducido por Google,

Ofrezca la mejor vista en la sala con la capacidad de girar, inclinar o articular los tamaños de pantalla más populares. Los bujes autolubricantes permiten que los brazos se extiendan suavemente, mientras que la inclinación y el pivote ajustables posicionan la pantalla en el ángulo de visión óptimo. El PLA50 ofrece versatilidad para los tamaños de pantalla más populares en una amplia gama de instalaciones en vestíbulos, habitaciones de hotel, salas de juntas, pantallas públicas o cines en casa.

Características

  • Incluye cable de malla y bridas para administrar los cables de forma ordenada.
  • Cinco posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
  • Los modelos universales se adaptan a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 433 mm (28,75" de ancho x 17,05" de alto)
  • El brazo se extiende hasta 30,52" (775 mm) desde la pared
  • Tres puntos de pivote ajustables con giro de hasta 180° para un posicionamiento versátil de la pantalla
  • +10/-5° de inclinación
  • +-7° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.5 - 29.3" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 18.70 x 4.50 - 29.30" (501 x 474 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28.512lb (12.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243229

    Variant ID: 34322260361347

    Variant SKU: PLA50

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapla50
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica