Publique sus productos
PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Traducido por Google,

Ofrezca la mejor vista en la sala con la capacidad de girar, inclinar o articular los tamaños de pantalla más populares. Los bujes autolubricantes permiten que los brazos se extiendan suavemente, mientras que la inclinación y el pivote ajustables posicionan la pantalla en el ángulo de visión óptimo. El PLA5 ofrece versatilidad para los tamaños de pantalla más populares en una amplia gama de instalaciones en vestíbulos, habitaciones de hotel, salas de juntas, pantallas públicas o cines en casa.

Características

  • Los modelos universales se adaptan a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 433 mm (28,75" de ancho x 17,05" de alto)
  • Cinco posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
  • Incluye funda de malla para cables y bridas para gestionarlos de forma ordenada.
  • +10/-5° de inclinación
  • 7° de inclinación para nivelación de pantalla posterior a la instalación
  • El brazo se extiende hasta 30,52" (775 mm) desde la pared
  • Tres puntos de pivote ajustables con un giro de hasta 180° para un posicionamiento versátil de la pantalla
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243250

    Variant ID: 34322260295811

    Variant SKU: PLA50-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapla50-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosProjector Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica