Publique sus productos
PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Traducido por Google,

El PLA6 ofrece una solución única para pantallas de hasta 95" en una amplia gama de instalaciones, incluidos vestíbulos, habitaciones de hotel, salas de juntas, pantallas públicas o cines en casa. Su construcción totalmente de acero le permite sostener pantallas de hasta 175 libras, mientras que sus bujes autolubricantes permiten que los brazos se articulen y posicionen suavemente su pantalla para una visualización óptima. Combinado con capacidades de inclinación y pivote ajustables, el PLA6 es el único brazo de pared que necesita.

Características

  • Cinco posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
  • Los modelos universales se adaptan a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 730 × 405 mm (28,75?W × 15,95?H)
  • Incluye funda de malla para cables y bridas para gestionarlos de forma ordenada.
  • Tres puntos de pivote con giro de hasta 180° para un posicionamiento versátil de la pantalla
  • ±7° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • +10/-5° de inclinación
  • El brazo se extiende hasta 32,37" (822 mm) desde la pared
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.04")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 32.37" (781 x 486 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 48.505lb (21.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243298

    Variant ID: 34322260164739

    Variant SKU: PLA60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapla60-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosProjector Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica