Publique sus productos
PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Traducido por Google,

El PLA60 ofrece una solución única para pantallas de hasta 95" en una amplia gama de instalaciones, incluidos vestíbulos, habitaciones de hotel, salas de juntas, pantallas públicas o cines en casa. Su construcción totalmente de acero le permite sostener pantallas de hasta 175 libras, mientras que sus bujes autolubricantes permiten que los brazos se articulen y posicionen suavemente su pantalla para una visualización óptima. Combinado con capacidades de inclinación y pivote ajustables, el PLA60 es el único brazo de pared que necesita.

Características

  • Cinco posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
  • Incluye funda de malla para cables y bridas para gestionarlos de forma ordenada.
  • El brazo se extiende hasta 32,37" (822 mm) desde la pared
  • Tres puntos de pivote con giro de hasta 180° para un posicionamiento versátil de la pantalla
  • Los modelos universales se adaptan a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 433 mm (28,75" de ancho x 17,05" de alto)
  • 7° de inclinación para nivelación de pantalla posterior a la instalación
  • Ajuste vertical de 1" (24 mm) ubicado al alcance detrás de la pantalla con los modelos PLAV60
  • +10/-5° de inclinación
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.76 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.67 x 5.37 - 32.37" (781 x 550 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 50.647lb (22.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243335

    Variant ID: 34322260033667

    Variant SKU: PLAV60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplav60-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosProjector Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica