Publique sus productos
PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Traducido por Google,

Diseñado para soportar las pantallas más pesadas, el PLAV70 cuenta con una construcción de acero de doble brazo que sostiene pantallas de hasta 95" y un peso de hasta 200 lb. Los bujes autolubricantes del PLAV70 permiten que su pantalla se articule suavemente, mientras que la inclinación y el pivote ajustables le permiten colocar su pantalla para el ángulo de visión óptimo. Gire, incline y extienda su pantalla, incluso dentro y fuera de huecos empotrados y marcos personalizados con la función de ajuste vertical que brinda la capacidad de elevar o bajar su pantalla para una instalación perfectamente alineada.

Características

  • Giro de hasta 180°
  • El brazo se extiende hasta 32,52" (826 mm) desde la pared
  • +10/-5° de inclinación
  • ±7° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • Ajuste vertical de ±1" (24 mm) ubicado al alcance detrás de la pantalla
  • Los modelos universales admiten pantallas de 42" a 95" con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 405 mm (28,75" de ancho x 15,95" de alto)
  • Incluye funda de malla para cables y bridas para gestionarlos de forma ordenada.
  • Tres posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243359

    Variant ID: 34322259968131

    Variant SKU: PLAV70-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplav70-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica