Publique sus productos
PLAV70-UNLP Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70-UNLP Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Traducido por Google,

Diseñado para soportar las pantallas más pesadas, el PLAV70 cuenta con una construcción de acero de doble brazo que sostiene pantallas de hasta 95" y un peso de hasta 200 lb. Los bujes autolubricantes del PLAV70 permiten que su pantalla se articule suavemente, mientras que la inclinación y el pivote ajustables le permiten colocar su pantalla para el ángulo de visión óptimo. Gire, incline y extienda su pantalla, incluso dentro y fuera de huecos empotrados y marcos personalizados con la función de ajuste vertical que brinda la capacidad de elevar o bajar su pantalla para una instalación perfectamente alineada.

Características

  • Incluye funda de malla para cables y bridas para gestionarlos de forma ordenada.
  • Tres posiciones de brazo horizontal con centros de 2,6" (66 mm) para una colocación flexible de la pantalla lateral
  • Los modelos universales admiten pantallas de 42" a 95" con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 433 mm (28,75" de ancho x 17,05" de alto)
  • +10/-5 de inclinación
  • +7 / -7 de balanceo para nivelación de pantalla posterior a la instalación
  • Ajuste vertical de +-1" (24 mm) ubicado al alcance detrás de la pantalla
  • El brazo se extiende hasta 32,52" (826 mm) desde la pared
  • Giro de hasta 180 grados
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 X 433mm (28.76 X 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243373

    Variant ID: 34322259935363

    Variant SKU: PLAV70-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplav70-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica