Publique sus productos
PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de techo SmartMount® PLCM-1(CP) utilizan tubos de extensión NPT de 1,5" para ofrecer versatilidad, soporte y conexión. Los tubos roscados NPT de 1,5" facilitan la personalización de cada soporte para su aplicación específica. El kit PLCM-1 combina la caja de inclinación PLCM-2 y una columna EXT103 de 1,5" NPT de longitud fija para ofrecer una caída de 36", -5°/+2° de inclinación ajustable y 360° de giro. Cuando se combina con una placa de techo Peerless-AV® y una placa adaptadora de pantalla universal o fija, crea la combinación perfecta para el montaje de pantallas planas en el techo en instalaciones deportivas, aeropuertos, vestíbulos o entornos minoristas.

Características

  • Placas adaptadoras de montaje de pantalla adicionales disponibles (se venden por separado)
  • Se proporciona patrón de montaje VESA 75 x 75 y 100 x 100 mm (hardware de montaje de pantalla no incluido)
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • Instalación sencilla de pantalla con gancho
  • Columna de extensión de aluminio Peerless-AV EXT103 incluida, que proporciona una caída de 36"
  • Inclinación ajustable de -5° a 20° y giro de 360 ​​grados
  • Orientación horizontal o vertical
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 34.38" (876mm)
    • Product Dimensions; 18.00 X 34.48 X 3.59" (457 x 876 x 91mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21lb (10Kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029209188

    Variant ID: 34322259771523

    Variant SKU: PLCM-1CP

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplcm-1cp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica