Publique sus productos
PLCM-UNL SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

PLCM-UNL SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de techo universales SmartMount® PLCM-UNL(-CP) utilizan tubos de extensión NPT de 1,5" para ofrecer versatilidad, soporte y conexión. Los tubos roscados NPT de 1,5" facilitan la personalización de cada soporte para su aplicación específica. El kit PLCM-UNL combina la placa adaptadora universal en forma de I PLP-UNL, la caja de inclinación PLCM-2 y la columna EXT13 de longitud fija de 1,5" NPT para ofrecer una caída de 36" para patrones de montaje de pantallas de hasta 6 x 4 mm. Cuando se combina con una placa de techo Peerless-AV®, proporciona la combinación perfecta para el montaje de pantallas planas en el techo en instalaciones deportivas, aeropuertos, vestíbulos o entornos minoristas.

Características

  • El adaptador universal en forma de I se adapta a pantallas con orificios de montaje de hasta 600 x 400 mm
  • Orientación horizontal o vertical
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • El acabado antimicrobiano* Agion™ ayuda a controlar la propagación de infecciones con los modelos PLCM-UNL-CP-AB/AW
  • Instalación sencilla de pantalla con gancho
  • Inclinación ajustable de -5° a 20° y giro de 360 ​​grados
  • Columna de extensión de aluminio Peerless-AV EXT103 incluida, que proporciona una caída de 36"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24.38 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 35.41" (899mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 43.23 x 4.03" (619 x 1098 x 103mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.6lb (13.4kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029241713

    Variant ID: 34322259705987

    Variant SKU: PLCM-UNL

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplcm-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica