Publique sus productos
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. Con el PP730, puede extender la pantalla hasta 7,4" (188 mm) o retraerla por completo a solo 2,75" (7 mm) de la pared para lograr un mejor ángulo de visión. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. La tecnología de inclinación One-Touch™ ofrece un movimiento de inclinación vertical de ±15° para lograr el ángulo de visión ideal. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para lograr una instalación ordenada.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA® de 75 x 75 o 100 x 100 mm
  • Se extiende 7,40" (188 mm) desde la pared
  • Se retrae a 2,75" (70 mm) para ahorrar espacio
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ ofrece un ajuste del ángulo de inclinación de ±15°
  • ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • ±90° de pivote | El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada
  • Hook-and-Hang™, instalación de exhibición por una sola persona
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón o bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapp730
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica