Publique sus productos
PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

Traducido por Google,

Una solución versátil que no solo luce genial, sino que también le permite incorporar fácilmente componentes audiovisuales en prácticamente cualquier entorno. Este estante flexible y que ahorra espacio permite organizar los componentes y sacarlos del camino. Ofrece una solución de perfil bajo que se monta sobre dos montantes, lo que le permite centrar el estante y los componentes debajo de la pantalla, completando la instalación perfecta.

Características

  • La capacidad de carga de 100 lb (45 kg) permite apilar varios componentes, ideal para armarios audiovisuales.
  • Las perillas de ajuste permiten nivelar fácilmente los componentes.
  • Los brazos en relieve con orificios para tornillos aseguran los componentes al estante
  • Las cubiertas decorativas a presión ocultan todos los accesorios de montaje
  • Ancho ajustable de hasta 18" y rango de profundidad de 14,86" a 23" que se adapta incluso a los receptores más grandes y reproductores de DVD de múltiples discos.
  • La instalación con doble perno permite centrar el equipo audiovisual directamente debajo de la pantalla plana
Especificaciones
  • Variant ID: 29193750118515

    Variant SKU: PS200

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaps200
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica